Publicar produtos
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE

    EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE

    Traduzido por Google,

    Uma homenagem ao mundo da perfumaria, o design refinado do pendente Moyen Rectangle Eau de lumière apresenta um formato altamente escultural que se destaca graças aos seus materiais nobres. Ajustável em altura e largura, este pendente permite afastar o abajur da tomada. A cúpula metálica é revestida em tecido preto por fora e dourado por dentro, e abriga um sistema de LED integrado que ilumina o interior. É adornada com inserções laterais em carvalho natural maciço genuíno e cabos de alimentação em tecido dourado. Disponível em uma versão com detalhes em mármore Carrara branco.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 60 x l. 14 x H. 150 cm / L. 23.6’’ x l. 5.5’’ x H. 59.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 12 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 12 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeau-de-lumiere-pendant-light-moyen-rectangle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMármore
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte