Publicar produtos
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP SMALL SQUARE

    Traduzido por Google,

    Uma homenagem ao universo dos perfumes, o abajur Petit Carré Eau de Lumière tem um formato altamente escultural e um design sofisticado e puro. Colocado sobre uma mesa lateral, uma prateleira ou um console, este abajur decorará sua casa com seus materiais nobres. Sua cúpula metálica, revestida externamente em tecido cinza claro, abriga um sistema de LED integrado que ilumina o acabamento interno branco. Além do cabo de alimentação em tecido prateado, este abajur possui dois insertos laterais em mármore Carrara branco. Disponível em três formatos e tamanhos diferentes, bem como em uma versão com carvalho maciço tingido em cinza.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 21 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 8.3’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeau-de-lumiere-table-lamp-small-square
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte