Publicar produtos
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    Esta versão da luminária de parede Escale possui um holofote de LED giratório e inclinável para leitura. Este abajur de cabeceira, para ser instalado na cabeceira da cama, é feito de aço laqueado preto para uma leitura confortável. O holofote desta luminária de parede minimalista tem um design compacto e puro, com linhas finas que lhe conferem um visual moderno. Esta luminária é ideal como complemento para um abajur de parede ou abajur de mesa de cabeceira.
    Disponível sem interruptor mediante solicitação.

    Especificação
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available

      Dimensions : L. 9 x l. 9 x H. 9 cm 
      Materials : L
      acquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Spot LED Reader 1W - included




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaescale-simple-spot-led-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte