Publicar produtos
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT SOLO GRAND

    Traduzido por Google,

    Inspirada na ideia de sinos de vento ou bastões de chuva, a luminária pendente Fleur de Kaolin é uma joia 100% francesa. Poética e refinada, esta luminária com seu design vertical adiciona um toque de preciosidade ao seu interior e é ideal como cabeceira de cama, sala de estar ou corredor. Composta por um abajur de grandes dimensões em porcelana fina de Limoges da Haviland (padrão Infini), complementado por elementos de latão escovado que prolongam a suspensão como um móbile, brincando com a nobreza dos materiais. Uma lâmpada LED de 3W é fornecida com a luminária. Disponível em dois tamanhos de abajur e na versão Trio Mixed.

    Especificação
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 20 x l. 10 x H. 104 cm / L. 7.9’’ x l. 5.5’’ x H. 40.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafleur-de-kaolin-pendant-light-solo-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1040
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte