Publicar produtos
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM
FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM

    FLEUR DE KAOLIN - PENDANT LIGHT TRIO 80CM

    Traduzido por Google,

    Inspirado na ideia de sinos de vento ou bastões de chuva, o lustre Fleur de Kaolin é uma joia 100% francesa. Poético e refinado, este pendente com seu design vertical traz um toque de preciosidade à sua casa e é ideal para salas de estar, corredores ou sobre uma mesa... Composto por 3 cúpulas em três tamanhos diferentes, feitas da mais nobre porcelana de Limoges da Haviland (padrão Infini), complementadas por elementos de latão escovado que estendem o pendente como um móbile, brincando com a nobreza dos materiais. As três lâmpadas LED de 3W são fornecidas com a luminária. Também disponível com cabos mais curtos e na versão Solo, em dois tamanhos de cúpula.

    Especificação
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 28 x H. 80 cm / Ø 11.0’’ x H. 31.5’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 3 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafleur-de-kaolin-pendant-light-trio-80-cm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte