Publicar produtos
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN

    Traduzido por Google,

    Inspirada na ideia de sinos de vento ou bastões de chuva, a luminária pendente Fleur de Kaolin é uma joia 100% francesa. Poética e refinada, esta luminária de parede com seu design vertical adiciona um toque de preciosidade à sua casa e é ideal como cabeceira de cama, na sala de estar ou no corredor. Composta por dois abajures de tamanho médio em porcelana fina de Limoges da Haviland (padrão Infini), complementados por elementos de latão escovado que prolongam o pendente como móbiles, brincando com a nobreza dos materiais. Duas lâmpadas LED de 3W são fornecidas com a luminária. Também disponível nas versões Solo ou Duo, com dois tamanhos de abajur.

    Especificação
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 22,6 x l. 14 x H. 52,5 cm / L. 8.9’’ x l. 5.5’’ x H. 20.7’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafleur-de-kaolin-wall-lamp-duo-moyen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)226
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte