Publicar produtos
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP SOLO GRAND

    Traduzido por Google,

    Inspirada na ideia de sinos de vento ou bastões de chuva, a luminária pendente Fleur de Kaolin é uma joia 100% francesa. Poética e refinada, esta luminária de parede com seu design vertical traz um toque de preciosidade à sua casa e é ideal como cabeceira de cama, na sala de estar ou no corredor. Apresenta um grande abajur em porcelana fina de Limoges, da Haviland (padrão Infini), complementado por elementos de latão escovado que prolongam a suspensão como um móbile, brincando com a nobreza dos materiais. Uma lâmpada LED de 5W é fornecida com a luminária. Também disponível nas versões Solo ou Duo, com dois tamanhos de abajur.

    Especificação
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 12 x l. 14 x H. 55,5 cm / L. 4.7’’ x l. 5.5’’ x H. 21.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 1 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafleur-de-kaolin-wall-lamp-solo-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)580
    • Largura (mm)96
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte