Publicar produtos
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP
CARGO - GRAND TABLE LAMP

    CARGO - GRAND TABLE LAMP

    Traduzido por Google,

    Inspirado nas chaminés de navios transatlânticos, este elegante abajur gráfico tem proporções generosas e é ideal para ser colocado sobre mesas de cabeceira, escrivaninhas ou cômodas. A luz indireta do abajur Cargo é direcionada para cima. Apresenta uma cúpula cônica em tecido branco difusor com debrum e bordas pretas, um cilindro azul Klein e um fio trançado preto. Os abajures Cargo estão disponíveis em três tamanhos de cúpula e dois acabamentos padrão.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.72 x l.37 x H.117 cm / L.28.3’’ x l.14.6’’ x H.46.1’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W LED equiv 100 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrand-cargo-table-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte