Publicar produtos
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO
JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    JAZZLINE - WALL LAMP DUO

    Traduzido por Google,

    Ideal para interiores que combinam o charme retrô com um design moderno, esta luminária incorpora o espírito do swing e o glamour do jazz dos anos 1920. O candeeiro de parede em versão duo Jazzline adapta-se harmoniosamente a ambos
    espaços contemporâneos e clássicos, adicionando um toque de sofisticação.

    A estrutura na cor latão, sutilmente moldada em "Z", evoca linhas melódicas e graciosas, enquanto as delicadas cúpulas de algodão branco difundem uma luz suave e aconchegante. Esta luminária de parede adiciona um toque refinado e atemporal a qualquer ambiente.

    Especificação
    • Design: Designheure Studio

      1 Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 26 x l. 15 x H. 44cm / L. 10.2’’ x l. 5.9’’ x H. 17.3’’
      Materials :
      Fabric, lacquered steel


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 x Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb -Ø Max 60mm /Ø Max 2.4’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajazzline-wall-lamp-duo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte