Publicar produtos
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP

    LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP

    Traduzido por Google,

    Uma silhueta minimalista, curva e suave para esta luminária de estante discreta, prática e elegante.

    Projetado para valorizar suas estantes multiplicando o número de pontos de luz, o Lightbook, com sua estrutura leve e plana, desliza sob seus livros favoritos e se move conforme você procura. Conectado a uma tomada simples, o abajur Lightbook possui uma cúpula de tecido branco que difunde uma luz suave e um toque gráfico com suas bordas pretas.

    Este candeeiro engenhoso e contemporâneo com o seu design elegante também pode ser colocado numa prateleira ou em cima de um móvel para fornecer uma iluminação secundária delicada.

    Especificação
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 34 x l. 10 x H. 12 cm / L. 13.4’’ x l. 3.9’’ x H. 4.7’’

      Materials : /Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalightbook-library-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte