Publicar produtos
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    Traduzido por Google,

    Com uma silhueta minimalista, curva e suave, esta luminária de parede é discreta e elegante.

    Projetada para ser conectada a uma única tomada, a luminária de parede Grand Lightbook pode ser montada na parede, encostada na cabeceira da cama ou apoiada sobre um suporte, e fornece luz suave com sua cúpula difusora de tecido branco com bordas pretas.

    Esta luminária de parede contemporânea com design elegante é ideal para espaços estreitos ou para aqueles que desejam uma iluminação secundária delicada para complementar sua decoração ou esquema de iluminação.

    Especificação
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 23 x l. 14 x H. 20 cm / L. 9.0’’ x l. 5.5’’ x H. 7.9’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalightbook-wall-lamp-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte