Publicar produtos
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT
LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 PETIT

    Traduzido por Google,

    Inspirada no formato facetado da cafeteira italiana, a Luxiole é uma coleção completa para quem ama a naturalidade e a simplicidade. O engenhoso sistema de fixação no teto e os longos cabos têxteis permitem que várias áreas do ambiente sejam iluminadas com uma única fonte de alimentação. Os cinco abajures do lustre Petit Luxiole, em um espírito nômade, podem ser espalhados ou agrupados em conjuntos. A distância entre os abajures e a rosácea do teto é ajustável, permitindo que você brinque com a altura dos abajures. Suspensos por cabos têxteis bege, os abajures de tecido, cinza-claro com borda salmão na parte externa e branca na parte interna, são complementados por uma alça de faia. Este lustre está disponível em três tamanhos.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 220 x l. 60 x H. 135 cm / L. 86.0’’ x l. 23.6’’ x H. 53.1’’ (textile cord : 3 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 6 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluxiole-chandelier-5-Petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1350
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte