Publicar produtos
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC
LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 ASYMMETRIC

    Traduzido por Google,

    Inspirada no formato facetado da cafeteira italiana, a Luxiole é uma coleção completa para quem ama a naturalidade e a simplicidade. Este engenhoso lustre utiliza uma única entrada elétrica para alimentar seis cúpulas octogonais Grand Luxiole suspensas sob uma estrela de madeira de faia. A distância entre a roseta e a estrela pode ser ajustada para se adequar à altura do seu teto. Os abajures são suspensos em diferentes alturas, adicionando ritmo e assimetria ao seu interior. Suspensas por cordões têxteis verdes, as cúpulas de tecido, azul-celeste com bordas salmão na parte externa e brancas na parte interna, são complementadas por uma alça de faia. Este lustre também está disponível na versão colmeia e em quatro cores padrão.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 390 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 153.5’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluxiole-chandelier-6-Asymmetric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3900
    • Largura (mm)1450
    • Profundidade (mm)1060
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte