Publicar produtos
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    Traduzido por Google,

    Esses lustres estão disponíveis no formato favo de mel ou assimétrico. Seu design octogonal combinado com a base de madeira de faia marca o espaço com uma forte impressão e calor.

    LuXiole é uma coleção natural, simples e forte ao mesmo tempo, para aqueles que simplesmente querem ver a vida em grande escala. Parece ganhar vida e assemelhar-se a um animal. A sombra é inspirada em formas e aspectos da cafeteira italiana, mas virada como um sino, para dar a ela toda a sua leveza. Feito na França, da mais alta qualidade, com acabamento em faia, alumínio fundido com cordões têxteis coloridos e sombras.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 300 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 118.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluxiole-chandelier-6-honeycomb
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1450
    • Profundidade (mm)1060
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte