Publicar produtos
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND
LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND

    LUXIOLE - FLOOR LAMP GRAND

    Traduzido por Google,

    Inspirada no formato facetado da cafeteira italiana, a Luxiole é uma coleção completa para quem ama a naturalidade e a simplicidade. Esta engenhosa luminária de chão combina uma altura excepcional, permitindo iluminação central, com uma ampla gama de ajustes graças a uma articulação dupla, como uma luminária de arquiteto. Ela parece ganhar vida e se transformar em um animal. A cúpula de tecido da luminária de chão, preta por fora e laqueada de branco por dentro, é complementada por uma base e alça de madeira de faia e um cabo de alimentação têxtil preto trançado que se conecta a uma tomada simples.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 136 x l. 45 x H. 225 cm / L. 53.5’’ x l. 17.7’’ x H. 88.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluxiole-floor-lamp-Grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2250
    • Largura (mm)1360
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte