Publicar produtos
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL

    Traduzido por Google,

    Inspirada no formato facetado da cafeteira italiana, a Luxiole é uma coleção completa para quem ama a naturalidade e a simplicidade. O abajur octogonal do pendente Luxiole XXL, com suas proporções incomuns, concentra a luz e marca o espaço com um toque geométrico. Proporcionando uma iluminação aconchegante, este pendente é ideal sobre uma mesa ou no centro do ambiente de sua escolha. Você pode criar uma composição de vários abajures com diferentes tamanhos de cúpula para dar ao seu espaço uma sensação mais rítmica. Suspenso por um cordão têxtil rosa claro, o abajur é feito de tecido verde com borda salmão na parte externa e branca na parte interna, e é completado por uma alça de faia maciça. Disponível em três tamanhos de cúpula.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 66 x l. 66 x H. 295 cm / L. 26.0’’ x l. 26.0’’ x H. 116.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluxiole-pendant-light-XXL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2950
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)660
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte