Publicar produtos
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT

    LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT

    Traduzido por Google,

    Inspirada no formato facetado da cafeteira italiana, a Luxiole é uma coleção completa para quem ama a naturalidade e a simplicidade. Engenhosa e modular, esta luminária de mesa se articula como uma luminária de arquiteto e ficará ótima em uma escrivaninha, sobre um console ou até mesmo como um abajur de cabeceira. É altamente modular, graças à amplitude de sua dupla articulação. Parece ganhar vida e se transformar em um animal. A cúpula de tecido, preta por fora e laqueada de branco por dentro, é complementada por uma base e alça de madeira de faia e um cordão têxtil preto trançado.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 67 x l. 25 x H. 98 cm / L. 26.4’’ x l. 9.8’’ x H. 38.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 6 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluxiole-table-lamp-Petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)980
    • Largura (mm)670
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte