Publicar produtos
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP

    MOON - SMALL TABLE LAMP

    Traduzido por Google,

    Este abajur adicionará um toque de contemplação suave a qualquer ambiente. Com seu abajur circular e volume ondulado, qualquer ângulo de visão é particularmente interessante.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.17,5 x H. 51cm / L. 13.8” x l. 6.9” x H. 20.1”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamoon-small-table-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)510
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte