Publicar produtos
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2
MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2

    MOZAIK - CHANDELIER TRIO 2X2

    Traduzido por Google,

    Mozaik é uma coleção arquitetônica com design geométrico inspirado em mosaicos, e suas cúpulas finas e hexagonais em tecido, que se projetam como uma chuva de meteoros, multiplicando os pontos de luz. O lustre Trio 2x2 Mozaik esculpe o espaço, adicionando um forte toque gráfico com seus cordões têxteis formando losangos. Esta luminária ambiente altamente decorativa é ideal para adornar sua entrada, escada ou qualquer ambiente. Composto por 3 painéis de luz de 1 metro cada, dispostos em um prisma triangular, este lustre contemporâneo com seu design marcante proporciona uma luz suave, iluminando a cor interna das cúpulas. Fornecido com 15 lâmpadas LED GU4 de 3,5 W. Os lustres Mozaik estão disponíveis em vários modelos e cinco cores padrão, com alturas que se adaptam ao seu espaço.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 78 x H. 155 cm / L. 35.4’’ x l. 30.7’’ x H. 80.7’’
      Materials :
      Fabric, brushed brass, lacquered steel, fiber glass, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 15 x Max 3,5W - Included


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamozaik-chandelier-trio-2x2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1550
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)780
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)22.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte