Publicar produtos
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5

    MOZAIK - PANEL 2X5

    Traduzido por Google,

    Mozaik é uma coleção arquitetônica e modular. Seu design geométrico é inspirado em mosaicos, e suas cúpulas finas e hexagonais de tecido se projetam como uma chuva de meteoros, multiplicando os pontos de luz. O painel Mozaik 2x5 esculpe o espaço e cria uma superfície luminosa. Adiciona um forte toque gráfico com seus cordões têxteis formando losangos. Luminária e painel divisor, pode ser instalado encostado na parede. Composto por 5 módulos altos, este painel contemporâneo com seu design marcante proporciona luz suave, iluminando a cor interna das cúpulas. Fornecido com 14 lâmpadas LED GU4 de 3,5 W. Disponível em três tamanhos padrão e cinco cores padrão. Outros tamanhos sob consulta.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 5 x H. 280 cm / L.35.4’’x l.2.0’’x H.110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamozaik-panel-2x5
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)11.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte