Publicar produtos
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP PETIT

    NENUPHAR - WALL LAMP PETIT

    Traduzido por Google,

    Uma verdadeira cenografia de luz, a luminária de parede Nénuphar é uma maneira fascinante de decorar paredes, desempenhando o papel de escultura, parede acústica e luminária, tudo em um. A luminária de parede Petit Nénuphar é ideal para decorar grandes espaços. A luminária de parede orientável em 360° oferece bastante espaço para a criatividade na hora de decorar seus interiores. Equipada com uma discreta fonte de luz LED que proporciona iluminação indireta, sua cúpula geométrica e arredondada em tecido preto na parte externa e branca na parte interna adiciona um toque arquitetônico vibrante à sua decoração.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 61 x H. 27 cm / L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 10.6’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanenuphar-wall-lamp-petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte