Publicar produtos
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6
NUAGE - SMALL CHANDELIER 6

    NUAGE - SMALL CHANDELIER 6

    Traduzido por Google,

    Este magnífico lustre flutuante parece navegar pelo ar graças ao seu espírito nômade e poético. Os tons triangulares e arredondados da coleção Nuage lembram a proa de um barco, com um design atemporal e universal.
    Este lustre modular é ajustável em altura e diâmetro: preso a cabos de aço, os abajures podem ser levantados ou abaixados usando um êmbolo na parte superior. Nossa oficina ajusta os comprimentos do cabo e do fio de acordo com as dimensões do seu interior, para fazer um lustre feito sob medida e pronto para instalar. Sua iluminação cria um efeito muito especial, cortando o espaço de forma arquitetônica.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 94 x H. 115 cm / Ø 37.0” x H. 45.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 6x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 6 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-chandelier-6-small
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)940
    • Profundidade (mm)940
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte