Publicar produtos
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL

    NUAGE - FLOORLAMP 172 XL

    Traduzido por Google,

    A coleção Nuage, com seu abajur triangular e arredondado que lembra a proa de um barco, tem um design atemporal e universal. Nuage é
    A coleção mais vendida da DESIGNHEURE, graças à sua grande adaptabilidade e às suas muitas variações de modelos.
    A luminária de chão XL Nuage, medindo 1,72 m de altura, é ideal para iluminação adicional generosa em um quarto ou sala de estar. Sua iluminação cria um efeito muito especial, cortando o espaço de forma arquitetônica.
    A simplicidade e a pureza de suas linhas trazem elegância e leveza aos seus interiores.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 172 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 67.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-floorlamp-172-XL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1720
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte