Publicar produtos
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT

    NUAGE - LARGE NOMADIC PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    Suspenso no ar por uma simples luminária de teto, a altura do abajur é ajustável para se adequar a qualquer espaço. Conectado a uma tomada simples, ele pode ser usado como luminária de chão ou de cabeceira sem a necessidade de uma fonte de alimentação no teto. Ele pode ser montado em grupos de dois ou três, em diferentes alturas, como uma escultura. Sua iluminação cria um efeito especial, dando estrutura ao espaço. Sua cúpula arredondada e triangular lembra a proa de um barco. Totalmente feita na França, Nuage é a coleção mais vendida da DESIGNHEURE, graças à sua grande adaptabilidade e design universal e atemporal.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : Adjustable
      Lampshade
      dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-large-nomadic-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte