Publicar produtos
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP
NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP

    NUAGE - LARGE PENDANT WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    A coleção Nuage, com seu abajur triangular e arredondado que lembra a proa de um barco, tem um design atemporal e universal. Totalmente feita na França, Nuage é a coleção mais vendida da DESIGNHEURE, graças à sua grande adaptabilidade.
    A luminária pendente Grand Nuage é ideal para uso na cabeceira da cama ou na sala de estar. Esta luminária de parede prática permite que a luminária seja afastada da tomada elétrica. Suspensa por um cabo de aço ajustável de 2 m, a altura da cúpula é ajustável.
    A simplicidade e a pureza de suas linhas trazem elegância e leveza ao seu projeto.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 26 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 10.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-large-pendant-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte