Publicar produtos
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT

    NUAGE - MEDIUM DECENTRED PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    O pendente descentralizado Medium Nuage parece flutuar no ar graças ao seu espírito nômade e poético. Prático, ele permite que você mova o abajur para longe da tomada elétrica. Suspenso por um cabo de aço, a altura do abajur é ajustável para se adequar às dimensões da sua casa. O abajur é feito de tecido acetinado na parte externa e dourado na parte interna, e é alimentado por um cordão têxtil dourado decorativo montado em uma roseta triangular de teto laqueada branca. Sua iluminação fornece um brilho especial, dando estrutura ao espaço. A coleção Nuage, com seu abajur triangular e arredondado que lembra a proa de um barco, tem um design atemporal e universal. Totalmente feito na França, Nuage é a coleção mais vendida da DESIGNHEURE, graças à sua grande adaptabilidade.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : adjustable

      Shade dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 19 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 7.5”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-medium-decentred-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1300
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte