Publicar produtos
NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT

NUAGE - XXL PENDANT LIGHT FLAT

Traduzido por Google,

O pendente XXL Flat Nuage é ideal para iluminação principal em todos os tipos de espaço, mas particularmente em grandes áreas. Para uma distribuição confortável da luz, esta luminária de suspensão muito grande é equipada com um difusor interno em acrílico acetinado opalino. Consiste em uma cúpula volumosa em tecido branco difusor com bordas pretas na parte superior e inferior, suspensa por um cordão têxtil preto decorativo e três cabos de aço que são fixados ao teto em uma roseta triangular de aço laqueada branca. A coleção Nuage, feita inteiramente na França, tem um design atemporal e universal com uma cúpula triangular arredondada que lembra a proa de um barco.

Especificação
  • Design: Hervé Langlais

    One standard finish


    Dimensions : L. 116 x l. 116 x H. 245 cm / L. 116 x l. 116 x H. 245 cm
    Materials :
    Fabric or lacquered, lacquered steel, satin opal acrylic glass, colored textile cord, steel cable

    EUROPE / INTERNATIONAL

    Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
    Socket : E27
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

    USA / CANADA

    Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
    Socket : E26
    Bulb : 4 x Max 60 W - Not included
    Recommended type of bulb : LED bulb

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanuage-pendant-light-XXL-flat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

Disponibilidade da região

Europa Oceânia América do Norte