Publicar produtos
NUAGE - LARGE PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE PENDANT LIGHT
NUAGE - LARGE PENDANT LIGHT

    NUAGE - LARGE PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    O pendente Nuage, na sua forma mais simples, é ideal como luz principal em qualquer tipo de espaço devido à sua leveza. A sua iluminação
    cria uma luz especial que dá estrutura ao espaço. A coleção Nuage, com seu abajur triangular e arredondado que lembra a proa de um barco, tem um design atemporal e universal. Totalmente feita na França, Nuage é a coleção mais vendida da DESIGNHEURE, graças à sua grande adaptabilidade.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 229 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 90.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-pendant-light-large
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2290
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte