Publicar produtos
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP

    NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    A coleção Nuage, com seu abajur triangular e arredondado que lembra a proa de um barco, tem um design atemporal e universal. Nuage é
    A coleção mais vendida da DESIGNHEURE, graças à sua grande adaptabilidade. O pendente Petit Nuage é ideal para uso na cabeceira da cama ou na sala de estar. Prático, permite que a luminária seja afastada da tomada elétrica. Suspenso por um cabo de aço de 2 m, a altura da cúpula é ajustável. Possui um suporte de parede triangular em aço laqueado preto, um cordão têxtil dourado com um abajur de tecido bege acetinado na parte externa e dourado na parte interna. A simplicidade e a pureza de suas linhas trazem elegância e leveza ao seu projeto.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-small-pendant-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte