Publicar produtos
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD
NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD

    NUAGE - SMALL PENDANT WALL LAMP WITH FIXED ROD

    Traduzido por Google,

    A coleção Nuage, com seu abajur triangular e arredondado que lembra a proa de um barco, tem um design atemporal e universal. Totalmente feita na França, Nuage é a coleção mais vendida da DESIGNHEURE, graças à sua grande adaptabilidade.
    O pendente Petit Nuage é ideal para ser usado na cabeceira da cama ou na sala de estar. Prático, permite que a luminária seja afastada da tomada elétrica. Suspenso por um cabo de aço ajustável de 2 m que é conectado a uma pequena haste para ser fixada na parede, a altura da cúpula é ajustável.
    É composto por um suporte de parede triangular metálico em aço lacado branco, um cordão têxtil dourado e um abajur em tecido bege acetinado na parte externa e dourado na parte interna. A simplicidade e a pureza de suas linhas trazem elegância e leveza ao seu projeto.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-small-pendant-wall-lamp-with-fixed-rod
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte