Publicar produtos
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    Traduzido por Google,

    A coleção Nuage, com seu abajur triangular e arredondado que lembra a proa de um barco, tem um design atemporal e universal. Totalmente feita na França, Nuage é a coleção mais vendida da DESIGNHEURE, graças à sua grande adaptabilidade e inúmeras variações de modelo. Altamente decorativa e ideal para uso na cabeceira da cama, a pequena luminária de parede Nuage oferece uma fonte de luz dupla: uma lâmpada e uma luz de leitura LED flexível. Esta versão LED com interruptor duplo é particularmente recomendada para uma leitura confortável com ou sem a luz da lâmpada principal. A simplicidade e as linhas limpas de sua aparência trazem elegância e leveza aos seus interiores.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 26,5 x H. 33,5 cm / L. 9.4” x l. 10.2” x H. 13.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanuage-wall-lamp-spot-led-petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)260
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte