Publicar produtos
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP
CARGO - PETIT TABLE LAMP

    CARGO - PETIT TABLE LAMP

    Traduzido por Google,

    Inspirado nas chaminés de navios transatlânticos, este pequeno, elegante e gráfico abajur é ideal para mesas de cabeceira, escrivaninhas ou cômodas. A iluminação indireta do abajur Cargo é voltada para cima. Apresenta uma cúpula cônica em tecido branco difusor com bordas e acabamentos pretos, um cilindro azul Klein e um fio trançado preto. Os abajures Cargo estão disponíveis em três tamanhos de cúpula e dois acabamentos padrão.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.40 x l.23 x H.67 cm / L.15.7’’ x l.9.1’’ x H.26.4’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapetit-cargo-table-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte