Publicar produtos
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    Traduzido por Google,

    O lustre 5 Mixte Reef difunde uma luz harmoniosa e suave. Seu design contemporâneo e escultural, com seus abajures distribuídos em vários níveis de altura, trazem originalidade e elegância gráfica ao espaço. Ajustável em diâmetro e altura, este lustre é ideal para decorar seus tetos altos com elegância.
    Composto por 5 abajures, em três tamanhos combinados, em tecido difusor branco, com borda preta e inserções laterais circulares, suspensos em um gancho circular de aço laqueado preto por fios de energia de tecido preto.
    Inspirada nas formas dos recifes de corais e do mundo aquático, a coleção Reef evoca formas meio animais, meio vegetais graças à sua simetria orgânica.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 80 x H. 250 cm / Ø 31.5” x H. 98.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3x E27- 2x E14
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - 2x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26 - 2 x E12
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - 2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareef-chandelier-5-mixed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte