Publicar produtos
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54
REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54

    REEF - MEDIUM TABLE LAMP 54

    Traduzido por Google,

    Um totem impressionante, a luminária Moyen Reef de 54 cm de altura difunde um halo de luz harmonioso, suave e antirreflexo. É ideal para fornecer iluminação de destaque em uma mesa ou console. Seu design contemporâneo e escultural oferece ângulos de visão diferentes e multifacetados para um efeito gráfico.
    Apresenta um abajur difusor de tecido branco com faixa preta e painéis laterais circulares, base quadrada e base tubular em aço lacado preto e cordão têxtil preto com interruptor manual. Inspirado nas formas dos recifes de corais e do mundo aquático, o Reef
    A simetria orgânica da coleção evoca formas que são metade animais, metade vegetais.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 54 cm / L. 15.7” x l. 13.8” x H. 21.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareef-medium-table-lamp-54
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte