Publicar produtos
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP
REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP

    REEF - SMALL HALF PENDANT WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    A luminária pendente Petit Demi Reef projeta um halo harmonioso de luz em direção à parte de trás, iluminando a parede, e fornece luz direta suave e sem reflexos em direção à parte da frente. Seu design gráfico contemporâneo dá estrutura ao espaço.
    Ideal para ser usada na cabeceira da cama ou no corredor, esta luminária de parede é composta por um suporte de parede e um pequeno braço em aço lacado preto e um cordão têxtil preto do qual pende o abajur oval com fundo plano em tecido branco difusor, realçado por uma faixa preta e painéis laterais circulares.
    Inspirada nas formas dos recifes de corais e do mundo aquático, a simetria orgânica da coleção Reef evoca formas metade animais, metade vegetais.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 23 x H. 55 cm / L. 10.6” x l. 9.0” x H. 21.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareef-small-half-pendant-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte