Publicar produtos
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE
REEF - SMALL HALF WALL SCONCE

    REEF - SMALL HALF WALL SCONCE

    Traduzido por Google,

    A luminária de parede Petit Demi Reef difunde um halo de luz harmonioso para trás, iluminando a parede e proporcionando uma iluminação suave e sem reflexos.
    luz direta para a frente. Seu design gráfico contemporâneo dá estrutura ao espaço.
    Ideal para uso na cabeceira da cama ou no corredor, este aplique de parede apresenta um abajur oval com fundo plano em tecido branco difusor,
    realçado por uma faixa preta e painéis laterais circulares, um suporte de parede e um braço fixo em aço lacado preto.
    Inspirada nas formas dos recifes de corais e do mundo aquático, a simetria orgânica da coleção Reef evoca formas meio animais,
    meia planta.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 18 x H. 44 cm / L. 10.6” x l. 7.1” x H. 17.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareef-small-half-wall-sconce
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte