Publicar produtos
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT
REEF - SMALL PENDANT LIGHT

    REEF - SMALL PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    O pendente Petit Reef difunde uma luz suave e harmoniosa. Seu design contemporâneo e escultural acrescenta originalidade e elegância gráfica a qualquer espaço. Este pendente é ideal para iluminar um quarto, sala de jantar ou sala de estar, e pode ser montado em conjuntos para acentuar o efeito decorativo. Consiste em um pequeno abajur em tecido branco difusor, com uma faixa preta e painéis laterais circulares, suspenso de uma rosácea circular de aço laqueado preto por um cordão têxtil preto. Inspirada nas formas dos recifes de corais e do mundo aquático, a simetria orgânica da coleção Reef evoca formas que são meio animais, meio vegetais.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 233 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 91.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareef-small-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2330
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte