Publicar produtos
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39
REEF - SMALL TABLE LAMP 39

    REEF - SMALL TABLE LAMP 39

    Traduzido por Google,

    Um totem impressionante, a luminária Petit Reef de 39 cm de altura difunde um halo de luz harmonioso, suave e antirreflexo. É ideal como uma luz de destaque em um
    mesa de cabeceira ou console. Seu design contemporâneo e escultural oferece ângulos de visão diferentes e multifacetados para um efeito gráfico.
    Apresenta um abajur difusor em tecido branco com faixa bege acetinada e painéis laterais circulares, base quadrada e base tubular em preto
    aço laqueado e um cordão têxtil bege claro com interruptor manual. Inspirado nas formas dos recifes de corais e do mundo aquático, o Reef
    A simetria orgânica da coleção evoca formas que são metade animais, metade vegetais.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 27 x l. 24 x H. 39 cm / L. 10.6” x l. 9.4” x H. 15.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.2”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareef-small-table-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte