Publicar produtos
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP
SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP

    SHIELD - CEILING LAMP 15 MIXED SHIELD GMP

    Traduzido por Google,

    Ideal para iluminar espaços com tetos baixos graças ao seu tamanho compacto, a luminária de teto 15 Mixed Shield GMP difunde uma bela luz indireta de forma original, formando um halo de luz ao redor das cúpulas. Esta luminária de teto de 30 cm de altura iluminará seus ambientes de forma eficaz e atraente, como uma rosácea decorativa. É composta por 15 abajures (5 grandes, 5 médios e 5 pequenos) em tecido branco difusor com bordas pretas, fornecidos por cordões têxteis pretos a uma rosácea redonda em aço laqueado preto. A coleção Shield é inspirada no formato do escudo africano Zulu, representando um símbolo, proteção e um ornamento altamente gráfico.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : ø 250 x H. 30 cm / Ø 98.4” x H. 11.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5x E27- 10x E14
      Bulb : 5x Max 25 W équiv. 150 W - 10x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E27 - 10 x E12
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - 10 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashield-ceiling-lamp-15-mixed-GMP
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)2500
    • Profundidade (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte