Publicar produtos
SHIELD - CEILING LAMP 5 LARGE
SHIELD - CEILING LAMP 5 LARGE
SHIELD - CEILING LAMP 5 LARGE
SHIELD - CEILING LAMP 5 LARGE
SHIELD - CEILING LAMP 5 LARGE
SHIELD - CEILING LAMP 5 LARGE

    SHIELD - CEILING LAMP 5 LARGE

    Traduzido por Google,

    Ideal para iluminar espaços com tetos baixos graças ao seu tamanho compacto, o plafon 5 Moyen Shield difunde uma bela luz indireta de forma original, formando um halo de luz ao redor dos abajures. Este plafon de 26 cm de altura iluminará seus cômodos de forma eficaz e
    atraentemente, como uma rosácea decorativa no teto.
    É composto por 5 abajures de pequeno porte em tecido branco difusor com bordas pretas, acionados por cordões têxteis pretos até uma rosácea redonda em aço laqueado preto.
    A coleção Shield é inspirada no formato do escudo africano Zulu e representa um símbolo, proteção e um elemento altamente gráfico.
    ornamento.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø180 x H. 30 cm / Ø 70.9” x H. 11.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5 x E27
      Bulb : 5 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E26
      Bulb : 5 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashield-ceiling-lamp-5-large
    • Data de publicação2025-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte