Publicar produtos
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL
SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL

    SHIELD - CEILING LAMP 5 SMALL

    Traduzido por Google,

    Ideal para iluminar espaços com tetos baixos graças ao seu tamanho compacto, o plafon 5 Petit Shield difunde uma bela luz indireta em
    uma forma original, formando um halo de luz em torno dos abajures. Este candeeiro de teto com 22 cm de altura iluminará eficazmente os seus espaços e
    atraentemente, como uma rosácea decorativa no teto.
    É composto por 5 abajures de pequeno porte em tecido branco difusor com bordas pretas, acionados por cordões têxteis pretos até uma rosácea redonda em aço laqueado preto.
    A coleção Shield é inspirada no formato do escudo africano Zulu e representa um símbolo, proteção e um elemento altamente gráfico.
    ornamento.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø116 x H. 22 cm / Ø 45.7” x H. 8.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 5 x E14
      Bulb : 5 x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 5 x E12
      Bulb : 5 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashield-ceiling-lamp-5-small
    • Data de publicação2025-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)1160
    • Profundidade (mm)1160
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte