Publicar produtos
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP
SHIELD - SMALL WALL LAMP

    SHIELD - SMALL WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    Com seu tamanho compacto, o candeeiro de parede Petit Shield é ideal para decorar cabeceiras de cama ou decorar as paredes de uma sala de estar ou corredor.
    difunde uma bela luz indireta de forma original, formando um halo de luz ao redor do abajur para iluminar uma superfície. O prático
    tomada elétrica é deslocada da sombra, por isso pode ser instalada verticalmente ou horizontalmente. A luminária de parede consiste em um pequeno tamanho
    abajur em tecido branco difuso com bordas douradas, cordão têxtil dourado, cone de acabamento e suporte de parede redondo em lacado preto
    aço. A coleção Shield é inspirada no formato do escudo africano Zulu, e representa um símbolo, proteção e um ornamento altamente gráfico.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 20 x l. 18 x H. 50 cm / L. 7.9” x l. 7.1” x H. 19.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel and aluminium, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.5”

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashield-small-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte