Publicar produtos
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT
TOWER - LARGE PENDANT LIGHT

    TOWER - LARGE PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    A coleção Tower remete aos arranha-céus art déco de Nova York dos anos 60 com seu design vertical. Sozinho, o pendente Grand Tower pode se tornar a peça central de um espaço ou iluminar um espaço estreito, adicionando um caráter elegante e escultural. Luminárias pendentes podem ser agrupadas para criar composições arquitetônicas gráficas que adicionam ritmo aos espaços. Composto por um abajur cilíndrico central sobre o qual se empilham abajures menores de diferentes formas e tamanhos, em tecido branco difuso com bordas pretas. Cada andar é atravessado por canhoneiras luminosas, como janelas iluminadas.

    Especificação
    • Design: Frédéric Malphettes

      One Standard finish available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.40 x l.40 x H. 257cm / L. 15.7” x l. 15.7” x H. 101.2”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 4x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 4 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatower-large-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2570
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte