Publicar produtos
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP
TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP

    TWIGGY - BUILT-IN TABLE LAMP

    Traduzido por Google,

    O abajur embutido Twiggy reinventa o equilíbrio entre material e estrutura, oferecendo uma presença tão escultural quanto funcional. O abajur de tecido metálico em tom cobre parece flutuar dentro da estrutura arredondada de aço pintado com textura cobre, criando uma ilusão de leveza e movimento. Cada ângulo de visão revela uma nova perspectiva, transformando a luz em uma obra de arte sutil e moderna.

    Este candeeiro pode ser fixado no balcão de uma consola, mesa de cabeceira ou qualquer outro móvel, sendo ideal para fornecer iluminação decorativa adicional, especialmente no setor da hotelaria e restauração!

    Especificação
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.12,5 x l.12 x H. 68cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.8’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwiggy-built-in-table-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte