Nossas colunas quadradas de alumínio embutidas detalhadas são complementadas por capitéis e bases correspondentes. Estas colunas quadradas estruturais são oferecidas em larguras de 6” e 8”. As Colunas DSI são ideais para uso comercial e residencial. Nossas colunas podem envolver postagens existentes (modificações podem ser necessárias). A DSI é o único fornecedor de colunas de alumínio a receber a certificação PCI 4000 do Powder Coating Institute. Todas as colunas são verificadas em conformidade com AAMA 2604. Uma atualização opcional do AAMA 2605 está disponível por pedido especial. As Colunas de Alumínio DSI têm uma Garantia Limitada Vitalícia.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |