Publicar produtos
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing
TRX Vinyl Deck Railing

    TRX Vinyl Deck Railing

    Traduzido por Google,
    O clássico encontra a vanguarda. O caráter encontra a força. Showpiece encontra estrutura. O corrimão de vinil PolyRail® foi projetado com esses valores importantes em mente. Com uma variedade de designs, opções de balaústres e postes, você decide o que se adapta à sua visão. Esteja você adicionando corrimão à sua casa, residência multifamiliar ou empresa, o corrimão de deck de vinil PolyRail pode transformar o comum em extraordinário. TRX Vinyl Railing apresenta um trilho t-top elegantemente contornado. O TRX passou nos requisitos do código IBC, utiliza montagens de postes de alumínio ajustáveis de 4 vias e possui um kit de postes opcional para facilitar o pedido. Juntamente com uma garantia limitada vitalícia transferível, sistema praticamente livre de manutenção e uma variedade de opções de balaústres, você pode transformar sua varanda, deck ou pátio comum em um refúgio extraordinário e acolhedor.
    Especificação
    • Railing Heights:36", 42"
      Railing Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10' (8' and 10' use rail support)
      Stair Railing Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
      Top Rail:3 1/4" x 1 3/4" T-Rail Aluminum Reinforced
      Bottom Rail:1 3/4" x 1 3/4" Aluminum Reinforced
      Baluster:1 3/8" x 1 3/8"
      Baluster Spacing:3 7/8"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrx-vinyl-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosVinyl Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States