Publicar produtos
Falcon Vinyl Deck Railing
Falcon Vinyl Deck Railing
Falcon Vinyl Deck Railing

    Falcon Vinyl Deck Railing

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O clássico encontra a vanguarda. O caráter encontra a força. Showpiece encontra estrutura. O corrimão de vinil PolyRail® foi projetado com esses valores importantes em mente. Com uma variedade de designs, opções de balaústres e postes, você decide o que se adapta à sua visão. Esteja você adicionando corrimão à sua casa, residência multifamiliar ou empresa, o corrimão de deck de vinil PolyRail pode transformar o comum em extraordinário. O Falcon Vinyl Railing apresenta um trilho superior em forma de "pão" com contornos impressionantes e uma variedade de opções de balaústres. Incluindo a aprovação do código ICC, uma garantia vitalícia limitada transferível e um sistema virtualmente livre de manutenção, o Falcon Vinyl Railing pode ser exatamente o que você precisa para criar seu próprio retiro impressionante e acolhedor.
    Especificação
    • Railing Heights:36", 42"
      Railing Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10' (8', 9', 10' use rail support)
      Stair Rail Lengths:4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
      Top Rail:2 1/2" x 3 1/2" "Bread-Loaf" Aluminum Reinforced
      Bottom Rail:1 3/4" x 3 1/2" Aluminum Reinforced Railing
      Baluster:1 3/8" x 1 3/8"
      Baluster Spacing:3 1/2"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcon-vinyl-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosPolyrail® Vinyl Deck Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States