Publicar produtos
Square Fluted Composite Porch Columns
Square Fluted Composite Porch Columns
Square Fluted Composite Porch Columns

    Square Fluted Composite Porch Columns

    Traduzido por Google,

    A linha de coluna de alpendre frontal composta quadrada DSI elimina horas de trabalho associadas a colunas construídas no local, acrescentando linhas nítidas e limpas e estética arquitetônica. Nossas colunas quadradas de varanda estão disponíveis em painel liso, canelado, elevado, painel rebaixado e nosso exclusivo design de pedestal de painel rebaixado. Maiúsculas e Bases dão um toque final à sua Coluna de Fibra de Vidro DSI. O conjunto de capital e base padrão para colunas compostas quadradas DSI é de estilo toscano. A Capital é feita de poliuretano. Ao contrário de outros fabricantes de colunas compostas, a DSI oferece uma base composta feita do mesmo material que a coluna para proteger a base e a coluna de amolgadelas e outros danos. Também oferecemos uma base composta estilo Alto para as necessidades do seu projeto. As Snug-Fit Capitals da DSI são feitas para nossos tamanhos mais populares e utilizam um processo patenteado. A capital em estilo toscano é de poliuretano com um anel de espuma para um ajuste confortável. Não há necessidade de comprar haste de apoio para fechar a lacuna que às vezes pode ocorrer entre o eixo da coluna e o Capital. O Snug-Fit Capital não requer orifícios piloto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasquare-fluted-composite-columns
    • Familia de productoPorch Columns
    • Grupo de produtosComposite and Fiberglass Columns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Pilares
    • Classificação IFCColuna
    • Nome UNSPSCColumns
    • Código UNSPSC30161902
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniclassColumns

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States