Publicar produtos
Riviera Series Aluminum Railing
Riviera Series Aluminum Railing
Riviera Series Aluminum Railing
Riviera Series Aluminum Railing

    Riviera Series Aluminum Railing

    Traduzido por Google,
    A beleza encontra a força. A elegância encontra a distinção. Obra-prima encontra engenharia inovadora. O guarda-corpo de alumínio Westbury® foi projetado com esses elementos essenciais em mente. Com uma variedade de designs, cores e texturas, você decide o que combina com você. Quer você adicione grades na frente de sua casa ou no deck na parte de trás, você terá transformado sua casa em um retiro muito acolhedor. A série Riviera apresenta designs distintos de 3 trilhos. Esta série tem 6 estilos diferentes, juntamente com um trilho superior elegante e balaústres quadrados ou redondos de ¾ ". Você só precisa escolher a cor, o design e a altura que transformarão sua casa em um refúgio acolhedor para todos.
    Especificação
    • Railing Heights:36” and 42”
      Railing Lengths:4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths:4', 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Baluster:Square Baluster (C10) - ¾” x ¾” x .045” wall
      Round Baluster (C101) – ¾” x .050” wall
      Baluster Spacing:3.875”, 3.625" Stair
      Stylish Top Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Mid Rail:1 3/4" w (.070") x 1 1/4" t (.070")
      Bottom Rail:1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicariviera-series-aluminum-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosAluminum Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States