Publicar produtos
Smooth Square Aluminum Porch Columns

Smooth Square Aluminum Porch Columns

Traduzido por Google,

As versáteis colunas quadradas de alumínio da varanda com capitéis e bases combinando complementam qualquer entrada de casa ou propriedade. Essas colunas quadradas estruturais são oferecidas em larguras de 6”, 8” e 10”. As colunas de alpendre quadradas DSI são ideais para usos comerciais e residenciais. Nossas colunas podem envolver postagens existentes (modificações podem ser necessárias). A DSI é o único fornecedor de colunas de alumínio a receber a certificação PCI 4000 do Powder Coating Institute. Todas as colunas são verificadas em conformidade com AAMA 2604. Uma atualização opcional do AAMA 2605 está disponível por pedido especial. As Colunas de Alumínio DSI têm uma Garantia Limitada Vitalícia.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaluminum-square-smooth-columns
  • Familia de productoPorch Columns
  • Grupo de produtosAluminum Columns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Pilares
  • Classificação IFCColuna
  • Nome UNSPSCColumns
  • Código UNSPSC30161902
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns

Disponibilidade da região

América do Norte
United States